S40 25G1137 511G2-C

Vanne à siège, pneu.

Numéro d'article: 88934763
Description
Type S40 Vanne à siège, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN, connexion 1 25 DN 25
Forme du corps G Corps à passage en ligne
Connexion ID corps de vanne, connexion 1 11 Brides EN 1092 / PN40 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 37 1.4408, inox de fonderie
Joint de siège 5 PTFE
Fonction de contrôle 1 Normalement fermée (NF)
Ensemble de ressorts d'actionneur 1 Jeu de ressorts standard
Sens d'écoulement du fluide de travail G Sens du débit sous le clapet
Taille d'actionneur 2 Taille d'actionneur 2
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La vanne à clapet à commande pneumatique GEMÜ S40 est conçue pour une utilisation dans des domaines d'application industriels. Elle dispose de formes de corps telles que des corps à siège droit ou incliné. L'étanchéité au niveau de l'axe est assurée par un élément d'étanchéité ensemble se positionnant de lui-même. On obtient ainsi une étanchéité fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints et les éléments structurels) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne dispose en standard d'un indicateur optique de position, capot transparent compris.

  • Convient comme fonction d'arrêt avec des fluides gazeux, liquides et visqueux
  • Robuste actionneur en inox résistant aux conditions ambiantes agressives
  • Une orientation de l'actionneur n'est pas nécessaire grâce aux raccords d'air de pilotage sur le dessus
  • Composants d'étanchéité en contact avec le fluide remplaçables
  • Indicateur optique de position et capot transparent de série
  • Utilisation sous vide possible jusqu'à 10 mbar en standard (a)