The GEMÜ 8303 3/2-way pilot solenoid valve requires differential pressure. The housing is made from aluminium or stainless steel. The plastic encapsulated coil is detachable.
Optional installation position
Simple coil replacement without tools (Click-on®)
The solenoid can be replaced without removing the valve body from the piping
Standard silenced venting
Das 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8303 ist mit Differenzdruck schaltend. Das Gehäuse besteht aus Aluminium oder Edelstahl. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar.
Typ: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 14: 3.2315, AlMgSi1/AlSi1MgMn
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V
Frequenz: DC: DC
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Das 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8303 ist mit Differenzdruck schaltend. Das Gehäuse besteht aus Aluminium oder Edelstahl. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar.
Typ: 8303: Vorsteuer-Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 14: 3.2315, AlMgSi1/AlSi1MgMn
Dichtwerkstoff: 2: NBR
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V
Frequenz: DC: DC
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88212261 8303002M 114 21 24 DC0101
The GEMÜ 8303 3/2-way pilot solenoid valve requires differential pressure. The housing is made from aluminium or stainless steel. The plastic encapsulated coil is detachable.
TYPE: 8303: Solenoid Valve Directly controlled
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Material: 14: 3.2315, AlMgSi1/AlSi1MgMn
Seal material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
The GEMÜ 8303 3/2-way pilot solenoid valve requires differential pressure. The housing is made from aluminium or stainless steel. The plastic encapsulated coil is detachable.
TYPE: 8303: Solenoid Valve Directly controlled
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Material: 14: 3.2315, AlMgSi1/AlSi1MgMn
Seal material: 2: NBR
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88212261 8303002M 114 21 24 DC0101
The tender texts have been copied to the clipboard