0324 2M1474 41C1010610

3/2 Plastique Electrovanne

Numéro d'article: 88340485
Description
Type 0324 Électrovanne pilote, commande directe, montage direct / vis creuse
DN 2 DN 2
Forme du corps M Version multivoies
Type de raccordement 14 Orifices taraudés DIN ISO 228 avec vis creuse G1/4
Matériau corps/électroaimant 74 PA, polyamide
Matériau d'étanchéité 4 FPM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Tension/Fréquence C1 24V DC
Connexion électrique 01 Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle, à câbler
Option 06 Commande manuelle de secours,silencieux (uniquement fonction de commande 1, Normalement fermée)
Pression de service max. 10 10 bars

L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0324 a été conçue pour le montage direct sur des vannes pneumatiques. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique.

  • Conception robuste
  • Électroaimant facile à échanger
  • LED intégré en option (version M12)
  • Grand nombre de versions autorisant un champ d'application accru