The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
2-wire-connection technology
Quick commissioning using well-balanced preconfiguration
HART communication available upon request
"Fail safe" and "Fail freeze" safety function available
BLE communication for remote access and configuration
Almost no air consumption when idle
GEMÜ 1441 cPos-X ist ein intelligenter, digitaler und elektropneumatischer Stellungsregler in Zweileiter-Technik und dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen. Er ist mit einfachwirkenden oder doppeltwirkenden linearen Hubantrieben oder Schwenkantrieben kombinierbar. Dadurch kann er unter anderem für Membran-, Sitz- und Membransitzventile sowie für Kugelhähne und Absperrklappen eingesetzt werden. Der Stellungsregler verfügt über ein robustes Gehäuse mit einem geschützten LC-Display für Statusinformationen. Zur Konfiguration und für detaillierte Informationen kann der Stellungsregler per Fernzugriff mit einem mobilen Endgerät bedient werden.
Typ: 2-Leiter 1441 cPos-X
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: A: Automatisierungsprodukt
Wirkungsweise: 1: Einfachwirkend (Fail safe)
Geräteausführung: SA2: Stellungsregler
Signalart: A: 4…20mA
Pneumatischer Anschluss: 3: G1/8 mit 6mm Steckkupplung
Option: 0: ohne
elektrischer Anschluss: 2: M16x1,5 Kabelverschraubung
Durchflussleistung: 2: 130 l/min
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Sonderausführung: X: Eigensicherheit nach ATEX / IECEX
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
GEMÜ 1441 cPos-X ist ein intelligenter, digitaler und elektropneumatischer Stellungsregler in Zweileiter-Technik und dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen. Er ist mit einfachwirkenden oder doppeltwirkenden linearen Hubantrieben oder Schwenkantrieben kombinierbar. Dadurch kann er unter anderem für Membran-, Sitz- und Membransitzventile sowie für Kugelhähne und Absperrklappen eingesetzt werden. Der Stellungsregler verfügt über ein robustes Gehäuse mit einem geschützten LC-Display für Statusinformationen. Zur Konfiguration und für detaillierte Informationen kann der Stellungsregler per Fernzugriff mit einem mobilen Endgerät bedient werden.
Typ: 1441: 2-Leiter 1441 cPos-X
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: A: Automatisierungsprodukt
Wirkungsweise: 1: Einfachwirkend (Fail safe)
Geräteausführung: SA2: Stellungsregler
Signalart: A: 4…20mA
Pneumatischer Anschluss: 3: G1/8 mit 6mm Steckkupplung
Option: 0: ohne
elektrischer Anschluss: 2: M16x1,5 Kabelverschraubung
Durchflussleistung: 2: 130 l/min
Weggeberausführung: 075: Potentiometer 75 mm Länge
Sonderausführung: X: Eigensicherheit nach ATEX / IECEX
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88907716 1441000A1SA2A3022075 X-C
The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
Type: 1441: 2-wire 1441 cPos-X
Fieldbus: 000: Without
Accessory: A: Automation product
Action: 1: Single acting (fail safe)
Device version: SA2: Positioner
Signal type: A: 4...20 mA
Pneumatic connection: 3: G1/8 with 6mm plug-in coupling
Option: 0: Without
Electrical connection: 2: M16x1.5 cable gland
Flow rate: 2: 130 l/min
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: Intrinsic safety acc. to ATEX / IECEX
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ 1441 cPos-X is an intelligent, digital electro-pneumatic positioner in 2-wire technology used to control pneumatically operated process valves. It can be combined with single acting or double acting linear actuators or quarter turn actuators. This means that it can be used, among other things, for diaphragm, globe and diaphragm globe valves as well as for ball valves and butterfly valves, for instance. The positioner has a robust housing with a covered LCD display for status information. The positioner can be operated remotely using a mobile device in order to configure settings and to view detailed information.
Type: 1441: 2-wire 1441 cPos-X
Fieldbus: 000: Without
Accessory: A: Automation product
Action: 1: Single acting (fail safe)
Device version: SA2: Positioner
Signal type: A: 4...20 mA
Pneumatic connection: 3: G1/8 with 6mm plug-in coupling
Option: 0: Without
Electrical connection: 2: M16x1.5 cable gland
Flow rate: 2: 130 l/min
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Special version: X: Intrinsic safety acc. to ATEX / IECEX
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88907716 1441000A1SA2A3022075 X-C
The tender texts have been copied to the clipboard