La soupape de décharge GEMÜ N085 protège l'installation et le système de tuyauteries contre la surpression et réduit les pics de pression. Le troisième embout de la vanne permet de la monter dans la ligne principale. Lorsque la pression augmente, le ressort se soulève et la vanne s'ouvre. La pression est réduite jusqu'à la valeur définie et peut s'échapper via le troisième embout dans une conduite secondaire. Lorsque la pression baisse, la force du ressort presse la membrane contre le siège d'étanchéité et provoque la fermeture. La force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
Les réglages des vannes peuvent aussi être effectués en fonctionnement
L'optimisation des pistons, des ressorts et de la surface de commande assurent de bonnes caractéristiques de régulation
L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide
Das Überströmventil GEMÜ N085 schützt die Anlage und das Rohrleitungssystem gegen Überdruck und bauen Druckspitzen ab. Durch den dritten Rohrstutzen kann das Ventil in die Hauptleitung eingebaut werden. Steigt der Druck, wird die Feder angehoben und das Ventil öffnet. Der Druck wird bis zum voreingestellten Wert abgebaut und kann über den dritten Rohrstutzen in eine Nebenleitung entweichen. Sinkt der Druck, drückt die Federkraft die Membran in Richtung Dichtsitz und es kommt zum Schließen. Die Federkraft kann mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt werden.
Typ: Überströmventil
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Das Überströmventil GEMÜ N085 schützt die Anlage und das Rohrleitungssystem gegen Überdruck und bauen Druckspitzen ab. Durch den dritten Rohrstutzen kann das Ventil in die Hauptleitung eingebaut werden. Steigt der Druck, wird die Feder angehoben und das Ventil öffnet. Der Druck wird bis zum voreingestellten Wert abgebaut und kann über den dritten Rohrstutzen in eine Nebenleitung entweichen. Sinkt der Druck, drückt die Federkraft die Membran in Richtung Dichtsitz und es kommt zum Schließen. Die Federkraft kann mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt werden.
Typ: N085: Überströmventil
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Artikelnummer: 88625538 N085100M 4 114
The GEMÜ N085 pressure relief valve protects the plant and the piping system from gauge pressure and reduces pressure peaks. The third pipe spigot enables the valve to be installed in the main pipe. If the pressure increases, the spring is raised and the valve opens. The pressure is reduced to the preset value and can escape via the third pipe spigot into an adjacent pipe. If the pressure falls, the spring force presses the diaphragm in the direction of the seal seat and the valve closes. Depending on requirements, the spring force can be adjusted using a set screw.
Type: N085: Pressure relief valve
DN: 100: DN 100
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
The GEMÜ N085 pressure relief valve protects the plant and the piping system from gauge pressure and reduces pressure peaks. The third pipe spigot enables the valve to be installed in the main pipe. If the pressure increases, the spring is raised and the valve opens. The pressure is reduced to the preset value and can escape via the third pipe spigot into an adjacent pipe. If the pressure falls, the spring force presses the diaphragm in the direction of the seal seat and the valve closes. Depending on requirements, the spring force can be adjusted using a set screw.
Type: N085: Pressure relief valve
DN: 100: DN 100
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 4: Flanges EN 1092, PN 10, form B
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Item number: 88625538 N085100M 4 114
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.