The GEMÜ N186 pressure retaining valve ensures a constant back pressure in process plants. If the inlet pressure rises above a preset value, the diaphragm is raised against the spring force. The valve opens and the excess pressure can escape into the outlet line. If the pressure on the inlet side is reduced, the spring force pushes the diaphragm against the seal seat, closing the valve. Depending on requirements, the spring force can be adjusted using a set screw and secured with the lock nut.
The working pressure can be very easily adjusted using a set screw and secured with the integrated lock nut. If required, the setting that has been made can be lead sealed
The flow-efficient design of the valve body ensures good flow rate values
Control errors are kept to a minimum due to the large control face and the spiral spring
The actuator is hermetically separated from the medium
Das Druckhalteventil GEMÜ N186 sichert in verfahrenstechnischen Anlagen den konstanten Gegendruck. Steigt der Eingangsdruck über den voreingestellten Wert, wird die Membran gegen die Federkraft angehoben. Das Ventil öffnet und der überschüssige Druck kann in die Abgangsleitung entweichen. Lässt der Druck auf der Eingangsseite nach, schließt das Ventil, indem die Federkraft die Membran auf den Dichtsitz drückt. Die Federkraft kann mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt und mit der Kontermutter gesichert werden.
Typ: Druckhalteventil
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Das Druckhalteventil GEMÜ N186 sichert in verfahrenstechnischen Anlagen den konstanten Gegendruck. Steigt der Eingangsdruck über den voreingestellten Wert, wird die Membran gegen die Federkraft angehoben. Das Ventil öffnet und der überschüssige Druck kann in die Abgangsleitung entweichen. Lässt der Druck auf der Eingangsseite nach, schließt das Ventil, indem die Federkraft die Membran auf den Dichtsitz drückt. Die Federkraft kann mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt und mit der Kontermutter gesichert werden.
Typ: N186: Druckhalteventil
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Artikelnummer: 88458884 N186 10D 7 114
The GEMÜ N186 pressure retaining valve ensures a constant back pressure in process plants. If the inlet pressure rises above a preset value, the diaphragm is raised against the spring force. The valve opens and the excess pressure can escape into the outlet line. If the pressure on the inlet side is reduced, the spring force pushes the diaphragm against the seal seat, closing the valve. Depending on requirements, the spring force can be adjusted using a set screw and secured with the lock nut.
Type: N186: Pressure retaining valve
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
The GEMÜ N186 pressure retaining valve ensures a constant back pressure in process plants. If the inlet pressure rises above a preset value, the diaphragm is raised against the spring force. The valve opens and the excess pressure can escape into the outlet line. If the pressure on the inlet side is reduced, the spring force pushes the diaphragm against the seal seat, closing the valve. Depending on requirements, the spring force can be adjusted using a set screw and secured with the lock nut.
Type: N186: Pressure retaining valve
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 14: EPDM
Item number: 88458884 N186 10D 7 114
The tender texts have been copied to the clipboard