N186 15D 0 152

Régulateur de pression

Numéro d'article: 88454796
Description
Type N186 Druckhalteventil
DN 15 DN 15
Forme du corps D Modèle en coupe
Raccordement corps de vanne 0 Embouts DIN
Matériau du corps de vanne 1 PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité 52 PTFE/EPDM

Le régulateur de pression GEMÜ N186 garantit une contre-pression constante dans les installations industrielles. Lorsque la pression d'entrée dépasse la valeur définie, la membrane est soulevée contre la force du ressort. La vanne s'ouvre et la pression excédentaire peut s'échapper par la conduite de sortie. Lorsque la pression diminue côté entrée, la vanne se ferme et la force du ressort presse la membrane sur le siège d'étanchéité. La force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée à l'aide de l'écrou d'arrêt.

  • La pression de service peut être facilement réglée à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée avec l'écrou d'arrêt intégré. Au besoin, il est possible de plomber le réglage effectué
  • La conception du corps de vanne favorise une bonne valeur de débit
  • Les écarts de régulation sont minimisés par la grande surface de commande et le ressort hélicoïdal
  • L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide