The GEMÜ 652 pulsation damper is designed for use with liquid and gaseous media in sterile areas of application. In many production plants, unwanted pressure surges arise which are generated by switching on pumps or quickly switching valves, for example. These pressure surges can cause damage to system components, such as filters, sensors or pipelines, as well as contamination of media, due to brief lifting of the diaphragm. The GEMÜ 652 pulsation damper is designed so that it releases a volume in a particular pre-defined pressure surge area, and compensates for the pressure surge. The valve body is open in-line with flow direction, and not intended to shut off the medium.
Pre-defined compensation volume
Defined pressure range
CIP/SIP capable
Autoclave capability, depending on version
Suitable for inert, corrosive, liquid and gaseous media
Valve body and diaphragm available in various materials and designs
Compact design (ideal when space is at a premium)
Der Pulsationsdämpfer wurde für den Einsatz mit flüssigen und gasförmigen Medien in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. In vielen Produktionsanlagen entstehen ungewollt Druckstöße, die zum Beispiel durch das Einschalten von Pumpen oder das schnelle Schalten von Ventilen erzeugt werden. Diese Druckstöße können Schäden an Anlagenkomponenten, wie Filtern, Sensoren oder Rohrleitungen sowie die Verunreinigung von Medien, durch kurzzeitiges Anheben der Membrane, verursachen. Der Pulsationsdämpfer kompensiert den Druckstoß in einem bestimmten Druckbereich mit einem vordefinierten Volumen. Der Ventilkörper ist in Durchflussrichtung offen und nicht dazu gedacht, das Medium abzusperren.
Typ: Pulsationsdämpfer, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Antriebsausführung: 2T1: Antriebsgröße 2T1
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Der Pulsationsdämpfer GEMÜ 652 wurde für den Einsatz mit flüssigen und gasförmigen Medien in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. In vielen Produktionsanlagen entstehen ungewollt Druckstöße, die zum Beispiel durch das Einschalten von Pumpen oder das schnelle Schalten von Ventilen erzeugt werden. Diese Druckstöße können Schäden an Anlagenkomponenten, wie Filtern, Sensoren oder Rohrleitungen sowie die Verunreinigung von Medien, durch kurzzeitiges Anheben der Membrane, verursachen. Der Pulsationsdämpfer GEMÜ 652 kompensiert den Druckstoß in einem bestimmten Druckbereich mit einem vordefinierten Volumen. Der Ventilkörper ist in Durchflussrichtung offen und nicht dazu gedacht, das Medium abzusperren.
Typ: 652: Pulsationsdämpfer, Edelstahl-Kolbenantrieb elektrolytisch poliert, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Antriebsausführung: 2T1: Antriebsgröße 2T1
Ausführungsart: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1502: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88782388 652 20D174017 2T1 1502
The pulsation damper is designed for use with liquid and gaseous media in sterile areas of application. In many production plants, unwanted pressure surges arise which are generated by switching on pumps or quickly switching valves, for example. These pressure surges can cause damage to system components, such as filters, sensors or pipelines, as well as contamination of media, due to brief lifting of the diaphragm. The pulsation damper is designed so that it releases a volume in a particular pre-defined pressure surge area, and compensates for the pressure surge. The valve body is open in-line with flow direction, and not intended to shut off the medium.
Type: 652: Pulsation damper, stainless steel piston actuator, electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Actuator version: 2T1: Operator size 2T1
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 652 pulsation damper is designed for use with liquid and gaseous media in sterile areas of application. In many production plants, unwanted pressure surges arise which are generated by switching on pumps or quickly switching valves, for example. These pressure surges can cause damage to system components, such as filters, sensors or pipelines, as well as contamination of media, due to brief lifting of the diaphragm. The GEMÜ 652 pulsation damper is designed so that it releases a volume in a particular pre-defined pressure surge area, and compensates for the pressure surge. The valve body is open in-line with flow direction, and not intended to shut off the medium.
Type: 652: Pulsation damper, stainless steel piston actuator, electropolished, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Actuator version: 2T1: Operator size 2T1
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard