Typ: Metall-Antrieb
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
Typ: 9650: Metall-Antrieb
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
Artikelnummer: 88206609 9650 10D 11T1
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Actuator size 1T1
Type: 9650: Metal operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Actuator size 1T1
Item number: 88206609 9650 10D 11T1
The tender texts have been copied to the clipboard