Typ: Metall-Antrieb
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Membranwerkstoff: A: für MG8
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TM: mit Schließbegrenzung Metallhandrad
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Typ: 9602: Metall-Antrieb
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Membranwerkstoff: A: für MG8
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0TM: mit Schließbegrenzung Metallhandrad
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88608786 9602 8M A00TM-C
Type: 9602: Metal operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Diaphragm material: A: For diaphragm size 8
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TM: With seal adjuster, metal handwheel
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Type: 9602: Metal operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Diaphragm material: A: For diaphragm size 8
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0TM: With seal adjuster, metal handwheel
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88608786 9602 8M A00TM-C
The tender texts have been copied to the clipboard