Typ: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Membranwerkstoff: A: für MG8
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0/3: Antriebsgröße 0/3
Typ: 9605: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Membranwerkstoff: A: für MG8
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 0/3: Antriebsgröße 0/3
Artikelnummer: 88226765 9605 8D A10/3
Type: 9605: Plastic operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Actuator use: D: 2/2-way body
Diaphragm material: A: For diaphragm size 8
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0/3: Actuator size 0/3
Type: 9605: Plastic operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Actuator use: D: 2/2-way body
Diaphragm material: A: For diaphragm size 8
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0/3: Actuator size 0/3
Item number: 88226765 9605 8D A10/3
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.