Typ: Metall Antrieb, manuell
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Typ: 9612: Metall Antrieb, manuell
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: M: für Körper Gehäuseform B, M und T
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 1TS: mit Schließbegrenzung Handrad schwarz
Artikelnummer: 88079321 9612 10M 01TS
Type: 9612: Metal operator, manuel
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TS: With seal adjuster, black handwheel
Type: 9612: Metal operator, manuel
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Operator use: M: For Body Configuration B, M and T
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 1TS: With seal adjuster, black handwheel
Item number: 88079321 9612 10M 01TS
The tender texts have been copied to the clipboard