Typ: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: 3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 1RN: Antriebsgröße 1RN
Typ: 9615: Kunststoff-Antrieb
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Antriebsverwendung: D: für Zweiwege-Durchgangskörper
Steuerfunktion: 3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 1RN: Antriebsgröße 1RN
Artikelnummer: 88576391 9615 10D 31RN
Type: 9615: Plastic operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1RN: Actuator size 1RN
Type: 9615: Plastic operator
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1RN: Actuator size 1RN
Item number: 88576391 9615 10D 31RN
The tender texts have been copied to the clipboard