Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 8: beidseitig angesteuert und in Ruhestellung geöffnet
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Regelkegel: R2034: 13,3 m³/h - mod.EQ
Typ: 9514: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Aluminium-Kolbenantrieb
DN: 25: DN 25
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 8: beidseitig angesteuert und in Ruhestellung geöffnet
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Regelkegel: R2034: 13,3 m³/h - mod.EQ
Artikelnummer: 88671702 9514 25Z 58 1R2034
Type: 9514: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, aluminium piston actuator
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 8: Double acting and normally open
Actuator version: 1: Operator size 1
Regulating cone: R2034: 13,3 m³/h - mod.EQ
Type: 9514: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, aluminium piston actuator
DN: 25: DN 25
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 8: Double acting and normally open
Actuator version: 1: Operator size 1
Regulating cone: R2034: 13,3 m³/h - mod.EQ
Item number: 88671702 9514 25Z 58 1R2034
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.