Typ: Hohlwellen Antrieb Schrägsitzventil, motorgesteuert
DN: 50: DN 50
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Regelkegel: RS936: 50 m³/h - mod.EQ
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Typ: 9549: Hohlwellen Antrieb Schrägsitzventil, motorgesteuert
DN: 50: DN 50
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Regelmodul: L0: AUF/ZU, Prozess- und Stellungsregler
Regelkegel: RS936: 50 m³/h - mod.EQ
Antriebsausführung: 1A: Antriebsgröße 1
Artikelnummer: 88753815 9549 50Z 5C1L0RS936 1A
Type: 9549: Hollow shaft actuator for angle seat globe valve, motorized
DN: 50: DN 50
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Regulating cone: RS936: 50 m³/h - mod.EQ
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Type: 9549: Hollow shaft actuator for angle seat globe valve, motorized
DN: 50: DN 50
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: L0: OPEN/CLOSE, positioner and process controller
Regulating cone: RS936: 50 m³/h - mod.EQ
Actuator version: 1A: Actuator size 1
Item number: 88753815 9549 50Z 5C1L0RS936 1A
The tender texts have been copied to the clipboard