Typ: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 80: DN 80
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Regelkegel: R2579: 50 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart: 2013: Spindelabdichtung PTFE-PTFE
Typ: 9554: Antrieb Schrägsitzventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb
DN: 80: DN 80
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Sitzdichtung: 5: Dichtwerkstoff PTFE
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 2: Antriebsgröße 2
Regelkegel: R2579: 50 m³/h - mod.EQ
Ausführungsart: 2013: Spindelabdichtung PTFE-PTFE
Artikelnummer: 88764747 9554 80Z 51 2R25792013
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 80: DN 80
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 2: Operator size 2
Regulating cone: R2579: 50 m³/h - mod.EQ
Execution type: 2013: Spindle seal PTFE-PTFE
Type: 9554: Actuator for angle seat globe valve, pneumatic, plastic piston actuator
DN: 80: DN 80
Actuator use: Z: Accessory
Seat seal: 5: Seal material PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Operator version: 2: Operator size 2
Regulating cone: R2579: 50 m³/h - mod.EQ
Execution type: 2013: Spindle seal PTFE-PTFE
Item number: 88764747 9554 80Z 51 2R25792013
The tender texts have been copied to the clipboard