The GEMÜ 52 directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Good cleanability
Hermetic separation between medium and actuator
The solenoid can be replaced without removing the valve body from the piping
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.
Typ: Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V
Frequenz: DC: DC
Ausführungsart: 1007: ohne Gerätestecker
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 52 besitzt einen vollständig kunststoffummantelten Antriebsmagnet. Die Abdichtung zum Magnetanker erfolgt über einen Faltenbalg aus PTFE sowie einer zusätzlichen Sicherheitsmembrane. Der Ventilkörper ist in verschiedenen Werkstoffen sowie als Durchgangs- oder Eckkörper verfügbar.
Typ: 52: Magnetventil, direktgesteuert
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V
Frequenz: DC: DC
Ausführungsart: 1007: ohne Gerätestecker
Artikelnummer: 88566939 52 2D 120 41 24 DC1007
The directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Type: 52: Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 1007: Without plug
The GEMÜ 52 directly controlled 2/2-way solenoid valve has a completely plastic encapsulated coil. The armature is sealed by a bellows made of PTFE backed by an additional safety diaphragm. The valve body is available in various materials and with a straight through or angle valve body design.
Type: 52: Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Execution type: 1007: Without plug
Item number: 88566939 52 2D 120 41 24 DC1007
The tender texts have been copied to the clipboard