L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8253 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
La vanne fonctionne sans pression différentielle minimale
Coefficient de débit élevé
Fermeture contrôlée
Convient pour les applications avec du vide
Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
Filetage NPT disponible
Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
Agréments CSA disponibles
Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: , Magnetventil, zwangsgesteuert
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228, Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Edelstahl, 1.4408, Edelstahl
Dichtwerkstoff: 14: EPDM, EPDM
Steuerfunktion: 2: stromlos geöffnet (NO), stromlos geöffnet (NO)
Spannung: 24: 24 V, 24 V
Frequenz: DC: DC, DC
Das elektromagnetisch betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8253 mit Zwangsanhebung besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus NBR, FPM, EPDM, Messing bzw. PVDF oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: 8253: , Magnetventil, zwangsgesteuert
DN: 10: DN 10
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228, Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Edelstahl, 1.4408, Edelstahl
Dichtwerkstoff: 14: EPDM, EPDM
Steuerfunktion: 2: stromlos geöffnet (NO), stromlos geöffnet (NO)
Spannung: 24: 24 V, 24 V
Frequenz: DC: DC, DC
Artikelnummer: 88378963 8253 10D 137142 24 DC
The 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body, 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228, Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel, 1.4408, stainless steel
Seal material: 14: EPDM, EPDM
Control function: 2: Normally open (NO), Normally open (NO)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: DC: DC, DC
The GEMÜ 8253 2/2-way solenoid valve with a positive lift diaphragm has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FPM, EPDM, brass, PVDF or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8253: Solenoid valve, with positive lift diaphragm, Solenoid valve, with positive lift diaphragm
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body, 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228, Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel, 1.4408, stainless steel
Seal material: 14: EPDM, EPDM
Control function: 2: Normally open (NO), Normally open (NO)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: DC: DC, DC
Item number: 88378963 8253 10D 137142 24 DC
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.