Connecteur mâle forme A avec connecteur femelle, à câbler
CONEXO
C
Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.
L'électrovanne 2/2 voies à commande directe GEMÜ M75 dispose d'un double soufflet innovant comme élément d'étanchéité, qui permet de compenser les forces de compression. L'électro-aimant compact est moulé dans un corps plastique et disponible avec plusieurs tensions d'alimentation. Des joints toriques disponibles en plusieurs versions garantissent une étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur. La vanne convient à la fois pour les fluides liquides et gazeux dans les applications Tout ou Rien avec des temps de manœuvre courts. GEMÜ M75 dispose de série d'une commande manuelle de secours et d'un système de réduction du courant de maintien économe en énergie.
Construction compacte grâce à un électroaimant de petite dimension
Résistant aux fluides agressifs
Nécessitant peu d'entretien
Utilisation sous vide possible
Indicateur électrique de position GEMÜ adaptable
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und in mehreren Anschlussspannungen erhältlich. O-Ringe in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet. GEMÜ M75 verfügt serienmäßig über eine Handnotbetätigung und eine energiesparende Haltestromabsenkung.
Typ: Magnetventil
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 2: stromlos geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 2F: Antriebsgröße 2 NC = 80 N NO = 50 N
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Elektrischer Anschluss: 01: Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose konfektionierbar
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Das direktgesteuerte 2/2-Wege-Prozessmagnetventil GEMÜ M75 verfügt über einen innovativen Doppelfaltenbalg als Dichtelement, mit dem Druckkräfte kompensiert werden können. Der kompakte Antriebsmagnet ist mit Kunststoff ummantelt und in mehreren Anschlussspannungen erhältlich. O-Ringe in verschiedenen Ausführungen sorgen für die hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb. Das Ventil ist sowohl für flüssige als auch gasförmige Medien in Auf/Zu-Anwendungen mit kurzen Stellzeiten geeignet. GEMÜ M75 verfügt serienmäßig über eine Handnotbetätigung und eine energiesparende Haltestromabsenkung.
Typ: M75: Magnetventil
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Dichtwerkstoff: 4: FPM
Steuerfunktion: 2: stromlos geöffnet (NO)
Antriebsausführung: 2F: Antriebsgröße 2 NC = 80 N NO = 50 N
Spannung / Frequenz: C1: 24 V DC
Elektrischer Anschluss: 01: Gerätestecker Bauform A, mit Gegensteckdose konfektionierbar
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88741631 M75 15D 120 422FC101-C
The directly controlled 2/2-way process solenoid valve has innovative double bellows as a seal, with which the pressure forces can be compensated. The plastic encapsulated compact coil is available in several supply voltages. O-rings in various designs ensure hermetic separation between medium and actuator. The valve is suitable for liquid and gaseous media in open/close applications with short operating times. The GEMÜ M75 has a manual override and an energy-saving reduction in holding current as standard.
Type: M75: Solenoid valve
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 2F: Actuator size 2 NC = 80 N NO = 50 N
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ M75 directly controlled 2/2-way process solenoid valve has innovative double bellows as a seal, with which the pressure forces can be compensated. The plastic encapsulated compact coil is available in several supply voltages. O-rings in various designs ensure hermetic separation between medium and actuator. The valve is suitable for liquid and gaseous media in open/close applications with short operating times. The GEMÜ M75 has a manual override and an energy-saving reduction in holding current as standard.
Type: M75: Solenoid valve
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 20: PVDF
Seal material: 4: FPM
Control function: 2: Normally open (NO)
Actuator version: 2F: Actuator size 2 NC = 80 N NO = 50 N
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Electrical connection: 01: Plug design A, with cable socket, without cable
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88741631 M75 15D 120 422FC101-C
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.