Typ: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Metall-Membranantrieb
DN: 50: DN 50
Set-Bezeichnung: SVS: Verschleißteile ventilseitig
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Typ: 536: Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Metall-Membranantrieb
DN: 50: DN 50
Set-Bezeichnung: SVS: Verschleißteile ventilseitig
Werkstoff Ventilkörper: 37: 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung: 5G: PTFE, glasfaserverstärkt
Artikelnummer: 88522572 536 50SVS375G
Type: 536: Globe valve, pneumatically operated, metal membrane actuator
DN: 50: DN 50
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Type: 536: Globe valve, pneumatically operated, metal membrane actuator
DN: 50: DN 50
Kit designation: SVS: Wearing parts for the valve
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5G: PTFE, glass fibre reinforced
Item number: 88522572 536 50SVS375G
The tender texts have been copied to the clipboard