Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
The GEMÜ B22 3-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Suitable for vacuum applications
Low maintenance and reliable spindle sealing
Antistatic device
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B22: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 32: DN 32
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Raccordement vanne à boisseau: 60: Embouts ISO 1127 / EN 10357, série C
Matériau vanne à boisseau: C7: 1.4408 / CF8M (corps), 1.4409 / CF3M (connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B22: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande manuelle, en trois parties, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 32: DN 32
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Raccordement vanne à boisseau: 60: Embouts ISO 1127 / EN 10357, série C
Matériau vanne à boisseau: C7: 1.4408 / CF8M (corps), 1.4409 / CF3M (connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: L: Commande manuelle, poignée verrouillable
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Numéro d'article: 88737220 B22 32D60C7 5L X
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B22: Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 32: DN 32
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigots ISO 1127 / EN 10357, series C
Ball valve material: C7: 1.4408 / CF8M (body), 1.4409 / CF3M (end cap), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Special execution: X: ATEX certification
The GEMÜ B22 3-piece 2/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B22: Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with anti-static unit
DN: 32: DN 32
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigots ISO 1127 / EN 10357, series C
Ball valve material: C7: 1.4408 / CF8M (body), 1.4409 / CF3M (end cap), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88737220 B22 32D60C7 5L X
The tender texts have been copied to the clipboard