Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande pneumatique,en trois parties, actionneur à double piston en aluminium, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B42 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Convient pour les applications avec du vide
Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
Unité anti-statique
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B42 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B42: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande pneumatique,en trois parties, actionneur à double piston en aluminium, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 40: DN 40
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Raccordement vanne à boisseau: 60: Embouts ISO 1127 / EN 10357, série C
Matériau vanne à boisseau: C7: 1.4408 / CF8M (corps), 1.4409 / CF3M (connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: SU10KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0100U 6F05/07S17D11
Particularités actionneur: 0: Aluminium anodisé
Type d'exécution: 5227: Séparation thermique par pont de montage, pont de montage et pièces de montage en acier inoxydable
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B42 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B42: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande pneumatique,en trois parties, actionneur à double piston en aluminium, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 40: DN 40
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Raccordement vanne à boisseau: 60: Embouts ISO 1127 / EN 10357, série C
Matériau vanne à boisseau: C7: 1.4408 / CF8M (corps), 1.4409 / CF3M (connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: SU10KC: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, SC0100U 6F05/07S17D11
Particularités actionneur: 0: Aluminium anodisé
Type d'exécution: 5227: Séparation thermique par pont de montage, pont de montage et pièces de montage en acier inoxydable
Numéro d'article: 88887286 B42 40D60C7 51SU10KC0 5227
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
Type: B42: Ball valve, metal, pneumatically operated, three-piece body, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 40: DN 40
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigots ISO 1127 / EN 10357, series C
Ball valve material: C7: 1.4408 / CF8M (body), 1.4409 / CF3M (end cap), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU10KC: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0100U 6F05/07S17D11
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Execution type: 5227: Thermal separation by mounting kit, mounting kit and mounting parts in stainless steel
The GEMÜ B42 3-piece 2/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
Type: B42: Ball valve, metal, pneumatically operated, three-piece body, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 40: DN 40
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigots ISO 1127 / EN 10357, series C
Ball valve material: C7: 1.4408 / CF8M (body), 1.4409 / CF3M (end cap), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU10KC: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0100U 6F05/07S17D11
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Execution type: 5227: Thermal separation by mounting kit, mounting kit and mounting parts in stainless steel
Item number: 88887286 B42 40D60C7 51SU10KC0 5227
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.