Appareils de mesure de la pression et de la température
GEMÜ C30 HydraLine
Appareil de mesure de la pression
L'appareil de mesure de pression GEMÜ C30 est équipé d'un séparateur PFA et d'un manomètre analogique. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide d'un raccord vissé Flare. Le transfert de pression se fait par un liquide de remplissage (IPA en standard (alcool isopropylique) / eau distillée, autre sur demande).
Aucun résultat trouvé pour la recherche. Veuillez noter que les numéros d'article commençant par "99" ne sont pas disponibles dans la boutique en ligne. Nous serions ravis de vous aider à trouver le produit que vous recherchez. Pour cela, vous pouvez nous contacter direct nous appeler au +33-3 88 48 21 00.