Vanne à boisseau sphérique, métallique, multivoies, raccord à visser, ISO 5211, plan de pose, poignée verrouillable, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN
10
DN 10
Forme du corps / boisseau
L
Version multivoies, L-ball, position finale "ouvert", connexion 2 et 3 ouverte, L-ball, position finale "fermé", ports 1 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
La vanne à boisseau sphérique métallique 3/2 voies GEMÜ B27 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Coefficient de débit élevé
Boisseau avec passage en ligne complet
Construction compacte
Version ATEX disponible en option
The 3/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B27: Ball valve, metal, manually operated, multi-port, threaded connection, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 10: DN 10
Body/ball configuration: L: Multi-port version, L-ball, end position "open", connection 2 and 3 open, L-ball, end position "closed", ports 1 and 3 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Special execution: X: ATEX certification
The GEMÜ B27 3/2-way metal ball valve is manually operated. It has a plastic sleeved hand lever with a locking device. The seat seal is made of PTFE.
Type: B27: Ball valve, metal, manually operated, multi-port, threaded connection, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 10: DN 10
Body/ball configuration: L: Multi-port version, L-ball, end position "open", connection 2 and 3 open, L-ball, end position "closed", ports 1 and 3 open (Ball position see data sheet)
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: L: Manually operated, lockable hand lever
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88927526 B27 10L 137 5L X
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.