Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn GEMÜ B24 wird manuell betätigt. Die beim Kugelhahnkörper eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringem Delta Ferrit Anteil von < 3 % ist speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie wie z.B. der Wasseraufbereitung oder Dampferzeugung geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr.10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.
Medienberührte Oberflächen nach ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
Schweißstutzen in verlängerter Orbitalschweißausführung
Optional mit totraumarmer Dichtung erhältlich
Für Vakuumanwendungen geeignet
Optional: ATEX-Ausführung
Kugelhahnkörper öl-/fettfrei montiert
The 3-piece body 2/2-way metal ball valve is manually operated. The 1.4435 stainless steel alloy material composition used for the ball valve body (compliant with 316L) with a low delta ferrite proportion of < 3% is particularly suited to applications in the supply sector for the pharmaceutical, foodstuffs processing and biotechnology (such as water treatment and sterile steam generation) industries. Only those plastics which are compliant with FDA, USP Class VI and Regulation (EU) No.10/2011 are used for the seals.
Type: B24: Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, sanitary, checked delta ferrite material and media wetted surfaces according to ASME SF5, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with antistatic unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: A8: Aseptic flange DIN 11864-BF, for pipe DIN 11866, series C and ASME BPE, face-to-face dimension FTF EN 558, series 1, length only for body configuration D
Ball valve material: C3: 1.4435 / ASTM A351, low ferrite
The GEMÜ B24 3-piece body 2/2-way metal ball valve is manually operated. The 1.4435 stainless steel alloy material composition used for the ball valve body (compliant with 316L) with a low delta ferrite proportion of < 3% is particularly suited to applications in the supply sector for the pharmaceutical, foodstuffs processing and biotechnology (such as water treatment and sterile steam generation) industries. Only those plastics which are compliant with FDA, USP Class VI and Regulation (EU) No.10/2011 are used for the seals.
Type: B24: Ball valve, metal, manually operated, three-piece body, sanitary, checked delta ferrite material and media wetted surfaces according to ASME SF5, ISO 5211, top flange, lockable hand lever, low-maintenance spindle seal and blow-out proof shaft, with antistatic unit
DN: 25: DN 25
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: A8: Aseptic flange DIN 11864-BF, for pipe DIN 11866, series C and ASME BPE, face-to-face dimension FTF EN 558, series 1, length only for body configuration D
Ball valve material: C3: 1.4435 / ASTM A351, low ferrite
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert