Bei GEMÜ R90 handelt es sich um ein Teller-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558. Gehäuse, Teller und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil GEMÜ R90 bei Hochtemperaturen bis 400 °C einsetzbar.
Geeignet für Tief- und Hochtemperaturen
Genormte Baulänge nach DIN EN 558, Reihe 49
Optional öl- und fettfrei lieferbar
Eine spezielle Tellerführung vermeidet ein Verkanten des Tellers und das Auftreten von starkem Flattern
Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A und G
The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Type: R90: Disc check valve, metal
DN: 50: DN 50
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material shut-off element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material guide element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Seal material: V: FKM
Spring material: 6: 14571
The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the GEMÜ R90 valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Type: R90: Disc check valve, metal
DN: 50: DN 50
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material shut-off element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material guide element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Seal material: V: FKM
Spring material: 6: 14571
Item number: 88756642 R90 5033444V6
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert