610 15D7820 411RNO
Membranventil, pneumatisch
| Artikelnummer: | 88854921 | |
| Beschreibung |
| Typ | 610 | Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige |
| DN | 15 | DN 15 |
| Gehäuseform | D | Zweiwege-Durchgangskörper |
| Anschlussart | 78 | Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (IR-Stumpfschweißen) |
| Werkstoff Ventilkörper | 20 | PVDF |
| Membranwerkstoff | 4 | FPM |
| Steuerfunktion | 1 | In Ruhestellung geschlossen (NC) |
| Antriebsausführung | 1RN | Antriebsausführung 1RN |
| Membrangröße | 10 | Membrangröße 10 |
| Befestigungsplatte | O | ohne Befestigungsplatte |
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen. |
||
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 610 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
- Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
- Hoher Durchflusswert
- Integrierte optische Stellungsanzeige und serienmäßige Schließhubbegrenzung
- Optional mit elektrischer Stellungsrückmeldung