R690 32D7875 43FDN
Vanne à membrane, pneumatique
| Numéro d'article: | 88408657 | |
| Description |
| Type | R690 | Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique |
| DN | 32 | DN 32 |
| Forme du corps | D | Corps de vanne 2 voies |
| Raccordement corps de vanne | 78 | Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN |
| Matériau du corps de vanne | 75 | Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé |
| Matériau de la membrane | 4 | FPM |
| Fonction de commande | 3 | Double effet (DE) |
| Type d'actionneur | FDN | Taille d'actionneur FDN |
| Taille de membrane | 25 | Taille de membrane 25 |
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent. |
||
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
- Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
- Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
- Consommation d'air de pilotage réduite
- Jeu de ressort modifié pour applications impliquant une pression de commande réduite disponible
- Fiche technique (de)
- Fiche technique (fr)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (pl)
- Fiche technique (pt)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (zh)
- Fiche technique (ru)
- Notice d'utilisation (de, en)
- Notice d'utilisation (cs)
- Notice d'utilisation (fr)
- Notice d'utilisation (hu)
- Notice d'utilisation (pl)
- Notice d'utilisation (ru)
- Notice d'utilisation (de, tr)
- Notice d'utilisation (zh)