R690 50D7875 41HDN

Vanne à membrane, pneumatique

Numéro d'article: 88409665
Description
Type R690 Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN 50 DN 50
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 78 Raccords union à souder bout à bout (I en emboîture - DIN
Matériau du corps de vanne 75 Revêtement interne PVDF / revêtement externe PP, renforcé
Matériau de la membrane 4 FPM
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur HDN Taille d'actionneur HDN
Taille de membrane 40 Taille de membrane 40

Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent.

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.

  • Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
  • Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
  • Consommation d'air de pilotage réduite
  • Jeu de ressort modifié pour applications impliquant une pression de commande réduite disponible