Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 543 eSyStep wird elektrisch betätigt. Der Antrieb eSyStep ist als Auf-/Zu-Antrieb oder als Antrieb mit integriertem Stellungsregler verfügbar. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung. Eine optische und elektrische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der selbsthemmende Antrieb hält im ausgeregelten Zustand und bei Ausfall der Versorgungsspannung stabil seine Position.
CIP-/SIP-fähig (nur mit Edelstahlzwischenstück)
Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
Auf-/Zu-Funktion oder mit integriertem Stellungsregler
Parametrierbar mittels IO-Link
Lineare und modifiziert gleichprozentige Regelkennlinien realisierbar
Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Diverse Funktionen integriert (z. B. Rückmeldung, Hubbegrenzung etc.)
The is an electrically operated 2/2-way angle seat globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 543: Angle seat globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: AE: Open/Close control, additional end position feedback
Execution type: 2013: Spindle seal PTFE-PTFE
Actuator version: 0A: Actuator size 0
The GEMÜ 543 eSyStep is an electrically operated 2/2-way angle seat globe valve. The eSyStep electric actuator is available as On/Off actuator or with integrated positioner. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage. An integral optical and electrical position indicator is standard. The self-locking actuator holds its position in a stable manner when idle and in the event of power supply failure.
Type: 543: Angle seat globe valve, electrically operated, eSyStep
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: AE: Open/Close control, additional end position feedback
Execution type: 2013: Spindle seal PTFE-PTFE
Actuator version: 0A: Actuator size 0
Item number: 88775005 543 15D 137 5C1AE 20130A
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert