Der Ventilkörper GEMÜ SUB des Single-Use Ventils GEMÜ SUMONDO verfügt über eine aufgeschweißte Membrane. Der Single-Use Ventilkörper wird mittels Clamp am pneumatischen Antrieb GEMÜ SUPM aus Edelstahl oder am manuellen Antrieb GEMÜ SUHK aus Kunststoff befestigt. Durch einen definierten Schließ- bzw. Öffnungsvorgang werden der Ventilkörper und der Antrieb verriegelt. Nach einmaliger Anwendung wird der Ventilkörper mitsamt Membrane vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Antrieb ist mehrfach verwendbar und verbleibt in der Anlage.
Bruchsicher, korrosionsbeständig
Mechanisch stabiler und gamma- sowie X-Ray-sterilisierbarer Körperwerkstoff
Konformitätsbescheinigung für Reinheit, Sicherheit und physikalische und chemische Tests
Validation Guide auf Anfrage
Ventilkörper erfüllt Reinheitsanforderungen der Pharmaindustrie (USP 85, 788, 790)
Herstellung im Reinraum ISO Klasse 8
The GEMÜ SUB valve body of the GEMÜ SUMONDO single-use valve has an internally welded diaphragm. The single-use valve body is fastened via a clamp to the GEMÜ SUPM pneumatic actuator made from stainless steel or to the GEMÜ SUHK plastic manual operator. The valve body and the actuator are locked with a defined opening and closing procedure. After a single use, the valve body and its diaphragm are removed from the actuator and disposed of. The actuator remains in the system and can be used multiple times.
Type: SUB: Single-use body
Diaphragm size: B: Diaphragm size B
Connection size 1: 15: DN 15 - 1/2
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: HB: Hose barb
Body material: B8: PP-R, natural
Diaphragm material: K8: TPE
Connection size 2: 15: DN 15 - 1/2
Connection type, spigot 2: HB: Hose barb
The GEMÜ SUB valve body of the GEMÜ SUMONDO single-use valve has an internally welded diaphragm. The single-use valve body is fastened via a clamp to the GEMÜ SUPM pneumatic actuator made from stainless steel or to the GEMÜ SUHK plastic manual operator. The valve body and the actuator are locked with a defined opening and closing procedure. After a single use, the valve body and its diaphragm are removed from the actuator and disposed of. The actuator remains in the system and can be used multiple times.
Type: SUB: Single-use body
Diaphragm size: B: Diaphragm size B
Connection size 1: 15: DN 15 - 1/2
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: HB: Hose barb
Body material: B8: PP-R, natural
Diaphragm material: K8: TPE
Connection size 2: 15: DN 15 - 1/2
Connection type, spigot 2: HB: Hose barb
Item number: 88449781 SUB B15DHBB8K8 15HB
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert