En GEMÜ otorgamos gran importancia a nuestro alto nivel de fabricación interna. Un ejemplo de ello es la producción de válvulas de mariposa altamente automatizada en nuestra planta de GEMÜ Valves China.
Eche un vistazo a nuestro centro de producción de válvulas de mariposa
Con la ayuda de la tecnología de robot más moderna y un sistema de transporte sofisticado, producimos nuestras válvulas de mariposa internamente, desde el primer fresado de las piezas en bruto hasta el revestimiento de alta calidad.
El mecanizado propio de nuestras válvulas de mariposa nos brinda un control total sobre los procesos que determinan la calidad.
Mecanizado con estrechas tolerancias de forma y posición

Mediante la producción de válvulas altamente automatizada en nuestra planta GEMÜ Valves China, todos los cuerpos de las válvulas se fresan utilizando una única fijación. Así es como logramos las estrechas tolerancias de forma y posición.
Recubrimiento de alta calidad para válvulas robustas

Aplicamos polvo epoxi de manera uniforme al cuerpo de la válvula mediante el proceso de sinterización en lecho fluidizado. El polvo fluidizado se funde en el cuerpo de la válvula previamente calentado y forma una superficie robusta y resistente.
- Máxima protección contra la corrosión según ISO 12944-6 C5M
- Espesor de capa mínimo: 250 µm
- Recubrimiento continuo, también en la zona del manguito
Alto grado de fabricación interna para una mayor seguridad y flexibilidad
Al combinar nuestra experiencia en la fabricación de válvulas de mariposa y el flujo de producción altamente automatizado, el cliente se beneficia de estas ventajas:
- Válvulas de mariposa de alta calidad para mayor seguridad de los procesos y las instalaciones
- Almacenamiento eficiente que permite unos tiempos de entrega óptimos
- Margen flexible para productos personalizados de alta calidad y pedidos pequeños
Nuestro compromiso: Made by GEMÜ
Como grupo GEMÜ tenemos raíces alemanas, pero también estamos posicionados globalmente y producimos en todo el mundo. Nuestro empeño por lograr la máxima calidad y satisfacción del cliente es el criterio de calidad decisivo, y no el lugar donde fabricamos.
Por lo tanto, no hablamos de «Made in China» o «Made in Germany», sino de «Made by GEMÜ». Esto significa que fabricamos de acuerdo con normas de producción y seguridad reconocidas internacionalmente. Garantizamos que todos nuestros productos cumplan los más altos requisitos a nivel mundial y que tengan una alta calidad constante, sin importar en qué lugar del mundo sean fabricados.