Certificaciones y certificados relacionados con un pedido concreto
Las certificaciones de FDA, las declaraciones de conformidad del reglamento (CE) n.º 1935, los certificados de conformidad ATEX, así como los certificados de examen según DIN EN 10204 se emiten solo en referencia al pedido concreto y se adjuntan en la entrega.
Certificaciones y certificados referidos a la empresa y la producción
Ir a los certificados referidos a la empresa
Certificados y autorizaciones generales
Esta página incluye una relación de todos los documentos generales sobre nuestros productos.
Certificado 651 AS-Interface
Certificado C48X DN700-2000 ACS
Certificado C48X DN700-2000 EPDM-002 ACS
Certificado C48X DN700-2000 Resicoat R4 Black ACS
Certificado de conformidad 480, material de cierre código L
Certificado de conformidad 480, material de cierre código M
Certificado de conformidad 480, material de cierre código U
Certificado de conformidad 480, material de cierre código W
Certificado de conformidad 490, material de cierre código P FDA
Certificado de conformidad CleanStar, material de cierre código 30
Certificado de conformidad CleanStar, material de cierre código 5A
Certificado de conformidad CV FDA
Certificado de conformidad D480, material de cierre código L
Certificado de conformidad D480, material de cierre código M
Certificado de conformidad D480, material de cierre código U
Certificado de conformidad D480, material de cierre código W
Certificado de conformidad de aptitud para oxígeno del material del asiento código 3A/13 5A/52 5E
Certificado de conformidad de junta del asiento 5P
Certificado de conformidad de junta del asiento PTFE
Certificado de conformidad Electroválvulas FDA
Certificado de conformidad, TubeStar, material de cierre código 30
Certificado de conformidad, TubeStar, material de cierre código U
Certificado de conformidad, válvulas de bola con material de cierre sin ftalatos
Certificado de examen de tipo 1270 1271 ATEX
Certificado de examen de tipo 480 481 487 488 DVGW Agua
Declaración de conformidad 1235 1236
Declaración de conformidad 1434
Declaración de conformidad 1435
Declaración del fabricante 1436
Information on the Machinery Directive 2006/42/EC
Válvulas de globo GEMÜ aptas para oxígeno