Toimeksiantokohtaiset todistukset ja sertifikaatit
FDA-vahvistukset, ATEX-vaatimustenmukaisuudet ja tarkastustodistukset sekä muut asiakirjat laaditaan vain toimeksiantokohtaisesti ja ne voi ladata verkosta.
Yleiset todistukset ja hyväksynnät
Kaikki tuotteitamme koskevat yleiset asiakirjat on lueteltu tällä sivulla.
Happisoveltuvuus GEMÜn istukkaventtiilit
Happisoveltuvuus Tiivistemateriaali code 3A/13 5A/52 5E
Sertifikaatti 1234 AS-Interface A3
Sertifikaatti 490 TA-Luft
Sertifikaatti 651 AS-Interface
Sertifikaatti BAM Tilvistemateriaali code 3A, 5E, 13
Sertifikaatti C48X DN700-2000 ACS
Sertifikaatti C48X DN700-2000 EPDM-002 ACS
Sertifikaatti C48X DN700-2000 Resicoat R4 Black ACS
Sertifikaatti C48X DN700-2000 Resicoat R4-ES ACS
Sertifikaatti Jaloteräksiset palloventtiilit TA-Luft
Tyyppitarkastustodistus 1211 ATEX
Tyyppitarkastustodistus 1270 1271 ATEX
Tyyppitarkastustodistus 480 481 487 488 DVGW Vesi
Tyyppitarkastustodistus 480 ATEX
Vaatimustenmukaisuustodistus 480 Tiivistemateriaali code L
Vaatimustenmukaisuustodistus 480 Tiivistemateriaali code M
Vaatimustenmukaisuustodistus 480 Tiivistemateriaali code U
Vaatimustenmukaisuustodistus 480 Tiivistemateriaali code W
Vaatimustenmukaisuustodistus 490 Tiivistemateriaali code P FDA
Vaatimustenmukaisuustodistus 740 741 748 K740 BSE TSE rasva öljytön Tiivistemateriaali 5C 5T FDA USP
Vaatimustenmukaisuustodistus 790 791 797 798 FDA
Vaatimustenmukaisuustodistus CleanStar Tiivistemateriaali code 30
Vaatimustenmukaisuustodistus CleanStar Tiivistemateriaali code 5A
Vaatimustenmukaisuustodistus CV FDA
Vaatimustenmukaisuustodistus D480 Tiivistemateriaali code L
Vaatimustenmukaisuustodistus D480 Tiivistemateriaali code M
Vaatimustenmukaisuustodistus D480 Tiivistemateriaali code U
Vaatimustenmukaisuustodistus D480 Tiivistemateriaali code W
Vaatimustenmukaisuustodistus Magneettiventtiilit FDA
Vaatimustenmukaisuustodistus Palloventtiilit Tiivistemateriaali ftalaatiton
Vaatimustenmukaisuustodistus Seat tiiviste 5P
Vaatimustenmukaisuustodistus Seat tiiviste PTFE
Vaatimustenmukaisuustodistus TubeStar Tiivistemateriaali code 30
Vaatimustenmukaisuustodistus TubeStar Tiivistemateriaali code U
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 1235 1236
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 1434
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 1435
Vaatimustenmukaisuusvakuutus LSF LST
Valmistajan ilmoitus 032x SIL
Valmistajan ilmoitus 1235 SIL
Valmistajan ilmoitus 1236 SIL
Valmistajan ilmoitus 1436
Valmistajan ilmoitus 514 530 532 534 550 554 032x SIL
Valmistajan ilmoitus 514 530 532 534 550 554 SIL
Valmistajan ilmoitus 650 032x SIL
Valmistajan ilmoitus 650 SIL
Valmistajan ilmoitus 687 032x SIL
Valmistajan ilmoitus 687 SIL