La válvula de mariposa céntrica de asiento blando GEMÜ C487 se acciona manualmente. Está dotada de un volante reductor manual de metal. La válvula de mariposa está disponible en los diámetros nominales DN 700 - 1600 y con distintas versiones de cuerpo, como tipo Wafer, Lug y en U.
- Montaje sencillo
- Pares de apriete reducidos
- Construcción modular
- Diseño de asiento avanzado, incluso con diámetros nominales grandes
- Temperatura del fluido: -10 hasta 70 °C
- Temperatura ambiente: -20 hasta 95 °C
- Presión de trabajo *: 3 hasta 16 bar
- Diámetros nominales*: DN 700 hasta 1600
- Longitudes de montaje: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoría A (DIN 3202 K1)
- Formas del cuerpo: Lug | Sección en U | Wafer
- Tipos de conexión: Brida
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo: EN-GJS-400-15
- Materiales del asiento:
- Materiales del disco:
- Conformidades: ACS | EAC
Vídeo sobre el producto
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1075 Vistas
En línea desde 16.09.2015