Den centriske butterflyventil GEMÜ C487 med blød pakning aktiveres manuelt. Den har et manuelt gear af metal. Butterflyventilen fås i de nominelle diametre DN 700 - 1600 og i forskellige husvarianter Wafer, Lug og U-type.
- Enkel montering
- Lave drejningsmomenter
- Modulopbygning
- Forbedret tætning også ved store indvendige diametre ved hjælp af særlig tætningsgeometri
- Medietemperatur: -10 indtil 70 °C
- Omgivelsestemperatur: -20 indtil 95 °C
- Driftstryk*: 3 indtil 16 bar
- Nominelle diametre*: DN 700 indtil 1600
- Indbygningslængder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1)
- Husformer: Lug | U-sektion | Wafer
- Tilslutningstyper: Flange
- Tilslutningsstandarder:
- Husmaterialer: EN-GJS-400-15
- Manchetmaterialer:
- Skivematerialer:
- Konformiteter: ACS | EAC
Video til produktet
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1085 Visninger
Online siden 16.09.2015