De centrische vlinderklep GEMÜ C487 met zachte afdichting wordt handmatig bediend. De klep heeft een handtransmissie van metaal. De vlinderklep is verkrijgbaar in de nominale breedten DN 700 - 1600 en in diverse behuizingsvarianten: wafer, lug en U-type.
- Eenvoudige montage
- Gering koppel
- Modulaire opbouw
- Verbeterde afdichting door speciale pakkinggeometrie, ook bij grote nominale breedten
- Mediumtemperatuur: -10 tot 70 °C
- Omgevingstemperatuur: -20 tot 95 °C
- Bedrijfsdruk*: 3 tot 16 bar
- Nominale breedtes*: DN 700 tot 1600
- Inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1)
- Behuizingsvormen: Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitmethoden: Flens
- Aansluitnormen:
- Behuizingsmaterialen: EN-GJS-400-15
- Manchetmaterialen:
- Ringmaterialen:
- Conformiteiten: ACS | EAC
Video bij het product
Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig
03:47 min
1077 Views
Online sinds 16.09.2015