Válvulas de diafragma eléctricas

Válvulas de globo eléctricas

Válvulas de globo de diafragma eléctricas
Tres series de accionamientos de válvulas eléctricos

GEMÜ eSyDrive
Accionamiento prémium para aplicaciones complejas de apertura/cierre y aplicaciones de regulación dinámica
- Actuador de eje hueco autoblocante con tecnología sin escobillas ni sensores
- Ideal para aplicaciones de regulación debido a la alta reproducibilidad de posicionamiento
- Velocidad de ajuste elevada y una larga vida útil
- Interfaz eSy-Web basada en Ethernet y Modbus TCP para el intercambio de datos de proceso, parametrización y diagnóstico

GEMÜ eSyStep
Accionamiento universal para aplicaciones de apertura/cierre y aplicaciones de regulación sencillas
- Husillo compacto con motor paso a paso
- Interfaz IO-Link integrada para el intercambio de datos de proceso, parametrización y diagnóstico
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes de montaje y accesorios

GEMÜ eSyLite
Accionamiento básico para aplicaciones de apertura/cierren
- Indicador óptico de posición integrado de serie
- Mando manual de emergencia instalado de serie
Válvulas de mariposa y de bola con accionamiento motorizado
También ofrecemos una amplia gama de productos en el ámbito de las válvulas de cuarto de vuelta con accionamiento eléctrico. Aparte de los productos desarrollados por nosotros, también trabajamos con socios consolidados en el mercado de las válvulas de cuarto de vuelta.

Válvulas de bola eléctricas

Válvulas de mariposa eléctricas
Todas nuestras válvulas de mariposa y de bola cuentan con una brida de conexión regulada según la norma EN ISO 5211. Esto permite el montaje de varios accionamientos de válvulas según las necesidades.

GEMÜ 9428 y 9468
Accionamiento universal para aplicaciones de apertura/cierre o aplicaciones de regulación
- Mando manual de emergencia e indicador óptico integrados de serie
- Características de cierre adaptables mediante el aumento de los pares de apriete en las posiciones finales

GEMÜ J4C
Accionamiento básico para aplicaciones de apertura/cierre
- Indicación de estado de servicio mediante LED multicolor de estado
- Calefacción integrada en la sala eléctrica
- Límite electrónico del par de apriete
- Volante para accionamiento de emergencia e indicador óptico integrados de serie
- Batería de seguridad disponible de manera opcional

GEMÜ AQ
Accionamiento para aplicaciones complejas de apertura/cierre y aplicaciones de regulación dinámica
- Cuerpo robusto e impermeable
- olante para accionamiento de emergencia e indicador óptico integrados de serie
- Registro del par de apriete y la posición
- Motores trifásicos y de corriente alterna
- Control integrado disponible de manera opcional
El proceso completo de montaje de las válvulas de GEMÜ tiene lugar en nuestra propia instalación de producción, con los componentes de montaje y los accesorios apropiados a petición.
Las soluciones premontadas están preajustadas y probadas. Esto significa que no solo recibe todos los componentes de un mismo proveedor, sino que, al mismo tiempo, se ahorra trabajo en logística y en la instalación del dispositivo en la obra, así como en la documentación.
Posición de fallo y posición de seguridad en actuadores de válvula eléctricos
En caso de fallo, por ejemplo un fallo en el suministro eléctrico, las válvulas pueden poner su sistema en un estado seguro. Los actuadores de válvulas deberían poder controlar posibles cortes eléctricos y pasar a una posición de seguridad. En actuadores lineales motorizados y pequeños actuadores de cuarto de vuelta, la posición de seguridad puede alcanzarse con ayuda de un módulo de suministro eléctrico de emergencia.
Más sobre la posición de seguridad de actuadores de válvulas
Válvulas GEMÜ con actuador electromagnético
La categoría de las electroválvulas de proceso abarca todas las válvulas que funcionan mediante un actuador electromagnético y se utilizan en procesos. Resultan ideales para tareas de dosificación, ya que ofrecen ciclos de conmutación extremadamente rápidos.
Hable con nosotros.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos?
Estaremos encantados de ayudarle.