Ejemplos de aplicación

Cabe destacar que en esta cadena de proceso se distingue entre cloro «seco» y «húmedo». Esta distinción influye mucho en la elección del material para la aplicación. Dentro del proceso pueden darse temperaturas muy diferentes en la manipulación del cloro. Un ejemplo es la licuefacción del cloro, que puede tener lugar a -35 °C (1 bar) o a 18 °C (7-12 bar).
Debido a la corrosión, para el cloro seco solo se permite el uso de acero al carbono y aleaciones como Hastelloy. Para el cloro húmedo, debe utilizarse una aleación de titanio, así como plástico o metal revestido con plástico para el cuerpo de las válvulas.
Fluidos para los que tenemos productos adecuados:
- Cloro húmedo gaseoso
- Líquidos saturados con gas de cloro
- Líquidos con gas de cloro disuelto
Mostrar sugerencias de productos adecuados para la aplicación seleccionada.

Cuando se manipulan lejías, hay que asegurarse de minimizar los fallos de funcionamiento. Por ello, las tuberías para lejía suelen estar equipadas con calefacción. Deben utilizarse válvulas con un espacio muerto mínimo y una buena lavabilidad. Además, es posible utilizar válvulas con cuerpo de plástico o de metal (con altas temperaturas). Los materiales que deben emplearse como revestimiento interior son el caucho o el plástico.
Fluidos para los que tenemos productos adecuados:
- Fluidos de alta basicidad
- Vapor saturado, condensado, agua corriente, agua refrigerada, agua desionizada
- Sosa cáustica y sal Cl

Una de las tecnologías de electrolizador es la celda de diafragma de última generación. Cada tecnología plantea diferentes retos y dificultades. Puede ser necesario que las válvulas situadas directamente en el electrolizador sean de plástico. En esta etapa suelen ser necesarias las altas temperaturas.
Fluidos para los que tenemos productos adecuados:
- Cloro
- Hidrógeno

El proceso consta de varios pasos de depuración, que son importantes para conseguir la pureza de la salmuera y que garantizan la alta calidad del producto. La producción de salmuera y su recuperación del electrolizador constituyen un circuito. En este, se generan subproductos como los cloratos.
Fluidos para los que tenemos productos adecuados:
- Agua limpia, agua de proceso
- Fluidos abrasivos y corrosivos
- Polvos y sólidos
- Fluidos ácidos, corrosivos o alcalinos
- Solución de cloruro saturada
Puede encontrar más ejemplos de aplicación en el folleto.
Ejemplos de productos por ámbito de aplicación
➥ Válvulas de mariposa de metal | Series GEMÜ R48x y GEMÜ 490 Edessa
Gracias a las distintas combinaciones de materiales, las válvulas de mariposa GEMÜ pueden utilizarse en numerosas aplicaciones cloroalcalinas. El sistema modular GEMÜ permite cualquier combinación de disco, asiento, cuerpo y actuador. Las válvulas de mariposa, disponibles en todos los diámetros nominales, destacan por su longitud reducida y sus elevados valores de caudal. Para todas las válvulas de mariposa GEMÜ se ofrecen diferentes variantes manuales, neumáticas y eléctricas.
➥ Válvulas de diafragma metálicas con diafragma de 3 capas | GEMÜ 695, 675 con diseño de paso ondulado
Una de las grandes ventajas de las válvulas de diafragma es que solo dos componentes entran en contacto con el fluido de trabajo: el diafragma de cierre y el cuerpo de la válvula. El diafragma proporciona una separación hermética entre el fluido de proceso y todas las partes móviles. Gracias al revestimiento de plástico de alta calidad, los tipos de GEMÜ son aptos para su uso en la industria cloroalcalina tanto con fluidos abrasivos y con partículas en suspensión, como con fluidos altamente corrosivos y volátiles o fluidos a altas temperaturas.
➥ Diafragma GEMÜ código 71 | Diafragma de tres piezas de PTFE/PVDF/EPDM
➥ Válvulas de diafragma metálicas con diseño de paso completo | GEMÜ 655 y 656
Las válvulas de diafragma de paso completo con revestimiento de fabricación propia de GEMÜ son versátiles, ya que son capaces de resistir tanto en fluidos corrosivos como en altas temperaturas. Se emplean, por ejemplo, en el tratamiento de aguas, en la industria química, en la industria papelera y en el sector minero.
➥ Válvulas de diafragma de plástico | GEMÜ R677 y R690 con cuerpo de válvula High Flow
GEMÜ ofrece una amplia gama de válvulas de plástico de gran resistencia. La amplia selección de materiales hace las válvulas de diafragma GEMÜ ideales para fluidos químicamente corrosivos, como los que se encuentran frecuentemente en los procesos de cloro-álcali. Otras ventajas de las válvulas de diafragma de plástico GEMÜ se derivan de su estudiado diseño. Con los cuerpos de las válvulas de flujo optimizado es posible llevar a cabo un diseño de sistema compacto.
➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep y eSyLite | Actuadores motorizados eléctricos
La electrificación también está cambiando la industria de procesos. GEMÜ le ofrece una amplia gama de válvulas de accionamiento eléctrico. Disponemos de varios sistemas de accionamiento y tipos de válvulas. Desde hace más de 55 años, desarrollamos accionamientos de válvulas tanto electromagnéticos como eléctricos y seguimos ampliando continuamente nuestros conocimientos técnicos.
➥ Ir a la vista general de productos
Vista general:
➥ Válvulas de globo y válvulas de regulación de metal | Válvula de globo GEMÜ 514, 554, sistemas de medición y regulación
Las válvulas de globo son adecuadas para fluidos limpios y líquidos, así como para gases y vapores. Gracias a su movimiento lineal y a sus favorables propiedades mecánicas, suelen emplearse en tareas de automatización. Sobre todo en diámetros nominales pequeños, son ideales para ciclos rápidos y frecuencias altas de conmutación. En combinación con los posicionadores e instrumentos de medición adecuados, constituyen las mejores válvulas de regulación en aplicaciones cloroalcalinas.
➥ Ir a la vista general de productos de sistemas de medición y regulación
➥ Ir a la vista general de productos de válvulas de globo
➥ Otros accesorios de proceso
Haga clic en la categoría correspondiente para obtener más información sobre los accesorios de proceso:
Descargar
¡Cuéntenos sus necesidades!
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros componentes y soluciones de sistema?¡Le ayudaremos con mucho gusto!