Válvulas de bola: Lista de productos

Válvulas de bola: Lista de productos

GEMÜ 723
723
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:ABS | PP-H, gris | PVC-C, clorado | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales de junta:EPDM | FKM
  • Tensión de alimentación:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
  • Tiempo de acción 90°:4 hasta 30 s
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 100 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
GEMÜ B52
B52
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Formas de la bola:Bola de regulación
  • Tipos de conexión :Brida | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE
  • Conformidades:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ B54
B54
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
  • Diámetros nominales:DN 8 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Conexión Clamp | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4435 (316L), material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE TFM™
  • Tensión de alimentación:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
  • Tiempo de acción 90°:4 hasta 58 s
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 220 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 63 bar
GEMÜ B56
B56
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | EN
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta:PTFE
  • Tensión de alimentación:12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
  • Tiempo de acción 90°:10 hasta 58 s
  • Tipo de protección:IP 65, IP 67, IP 68
  • Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
  • Temperatura del fluido:-20 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar