Rubinetti a sfera: Elenco prodotti

Rubinetti a sfera: Elenco prodotti

GEMÜ 710
710
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:ABS | PP-H, grigio | PVC-C, effettuata clorurazione | PVC-U, grigio | PVDF
  • Materiali di tenuta:EPDM | FKM
  • Conformità:EAC
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
GEMÜ 717
717
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
  • Materiali del corpo:ABS | PP-H, grigio | PVC-C, effettuata clorurazione | PVC-U, grigio | PVDF
  • Materiali di tenuta:EPDM | FKM
  • Conformità:EAC
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
GEMÜ 723
723
  • Temperatura del fluido *: -20 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali: 3/8''" (DN 10) fino a 4''" (DN 100)
  • Forme del corpo: Corpo a più vie | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali corpo valvola: ABS | PP-H, grigio | PVC-C, effettuata clorurazione | PVC-U, grigio | PVDF
  • Materiali di tenuta: EPDM | FKM
  • Tensione di alimentazione: 12 - 250 V CA/CC
  • Tempo di regolazione 90°: 11 fino a 20 s
  • Tipo di protezione: IP 65
GEMÜ 761
761
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente: -20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali: DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | EN
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta: PTFE
  • Conformità: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ 762
762
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente: -20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali: DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | EN
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta: PTFE
  • Conformità: ATEX | EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ B20
B20
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 65
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
GEMÜ B22
B22
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ B24
B24
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:1/4'' (DN 8) fino a 4'' (DN 100)
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipo di connessione:Attacchi | Clamp
  • Connessioni standard:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
GEMÜ B26
B26
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ B27
B27
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Forme sfera:|
  • Tipi di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ATEX
GEMÜ B2F
B2F
  • Temperatura del fluido:-40 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 200
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:| Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | EAC | FireSafe | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ B42
B42
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ B44
B44
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp
  • Connessioni standard:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE TFM™
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
GEMÜ B46
B46
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
GEMÜ B47
B47
  • Temperatura del fluido:-40 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Forme sfera:Sfera a L | Sfera a T
  • Tipi di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ATEX
GEMÜ B4F
B4F
  • Temperatura del fluido:-40 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 200
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:| Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | EAC | FireSafe | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ B52
B52
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ B54
B54
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali: DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di attacchi: Attacco | Clamp
  • Connessioni standard: ASME | DIN | ISO
  • Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta: PTFE TFM™
  • Conformità: ATEX | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio

GEMÜ B56
B56
  • Temperatura del fluido *: -20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali: 1/2" (DN 15) fino a 4" (DN 100)
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di attacchi: Flange
  • Connessioni standard: ANSI | EN
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta: PTFE
  • Tensione di alimentazione: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 - 240 V CA/CC | 24 V DC
  • Tempo di regolazione 90°: 11 fino a 20 s
  • Tipo di protezione: IP 65

* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio

GEMÜ BB02
BB02
  • Temperatura del fluido:-40 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-40 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ BB04
BB04
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp
  • Connessioni standard:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE TFM™
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
GEMÜ BB06
BB06
  • Temperatura del fluido:-40 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-40 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ BB07
BB07
  • Temperatura del fluido:-40 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-40 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 50
  • Forme del corpo:Corpo a più vie
  • Forme sfera:Sfera a L | Sfera a T
  • Tipi di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ATEX | Sicurezza funzionale
GEMÜ BB0F
BB0F
  • Temperatura del fluido:-40 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 200
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:| Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | EAC | FireSafe | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
GEMÜ S717
S717
  • Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:ASTM | BS | DIN | NPT
  • Materiali del corpo:PP-H, grigio | PVC-U, grigio
  • Materiali di tenuta:EPDM | FKM
  • Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C