- Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente: 10 hasta 40 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 4 bar
-
Diámetro nominal
:
DN 6
- Tensiones de alimentación: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Manguito para encolar | Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: PVC-U, gris | PVDF
- Conformidades: EAC | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Socket para encolar"},{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":4,"v":"4"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente: 10 hasta 40 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 2 bar
-
Diámetro nominal
:
DN 10
- Tensiones de alimentación: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Manguito para encolar | Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: PVC-U, gris | PVDF
- Conformidades: EAC | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":2,"v":"2"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:10 hasta 40 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:DIN | ISO
- Materiales del cuerpo:PVC-U, gris | PVDF
- Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Socket para encolar"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido:-20 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:10 hasta 40 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:DIN
- Materiales del cuerpo:PVC-U
- Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido: -20 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente: 10 hasta 40 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 6 bar
-
Diámetro nominal
:
DN 2
- Tensiones de alimentación: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO
- Materiales del cuerpo de la válvula: PVC-U, gris | PVDF
- Conformidades: EAC | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":69,"v":"DN 2"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 110 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 8 hasta 50
- Tipo de conexión:Rosca
- Estándares de conexión:DIN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
- Tensiones de alimentación:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformidades:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1300,"v":"CW617N, lat\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido: -10 hasta 150 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
-
Diámetro nominal
:
DN 10
- Tensiones de alimentación: 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1300,"v":"CW617N, lat\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}
- Temperatura del fluido: -10 hasta 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 0,1 hasta 16 bar
-
Diámetro nominal
:
DN 8
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1300,"v":"CW617N, lat\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Temperatura del fluido: -10 hasta 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 20 bar
-
Diámetro nominal
:
DN 2
- Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Tipos de conexión: Rosca
- Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
- Conformidades: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"},{"i":1300,"v":"CW617N, lat\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":20,"v":"20"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":63,"v":"DN 5"},{"i":69,"v":"DN 2"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:5 hasta 40 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Tipos de conexión :Rosca
- Materiales del cuerpo de la válvula:1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | PP
- Tensiones de alimentación:24 V DC
- Tipo de protección:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u96fb\u78c1\u5f0f"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"\u30ea\u30cb\u30a2\u30a2\u30af\u30c1\u30e5\u30a8\u30fc\u30bf\u30fc"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_HUB":[{"i":"0,4","v":"0,4"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- Temperatura del fluido:-10 hasta 90 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Tipos de conexión :Enlaces | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:DIN
- Materiales del cuerpo de la válvula:PP, reforzado | PVC-U, gris | PVDF
- Tensiones de alimentación:110-230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
- Tipo de protección:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Socket para encolar"},{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":15,"v":"Enlaces"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"},{"i":259,"v":"PP-H, gris"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}