- Väliaineen lämpötila: -20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila: 10 - 40 °C
- Käyttöpaine: 0 - 4 bar
- Nimellisaukko: DN 6
- Syöttöjännitteet: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre | Liimausmuhvi
- Liitäntästandardit: DIN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: PVC-U, harmaa | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Liimausmuhvi"},{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":4,"v":"4"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila: -20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila: 10 - 40 °C
- Käyttöpaine: 0 - 2 bar
- Nimellisaukko: DN 10
- Syöttöjännitteet: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre | Liimausmuhvi
- Liitäntästandardit: DIN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: PVC-U, harmaa | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":2,"v":"2"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:-20 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:10 - 40 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:DIN | ISO
- Runkomateriaalit:PVC-U, harmaa | PVDF
- Syöttöjännitteet:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Liimausmuhvi"},{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Väliaineen lämpötila:-20 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:10 - 40 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:DIN
- Runkomateriaalit:PVC-U
- Syöttöjännitteet:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Väliaineen lämpötila: -20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila: 10 - 40 °C
- Käyttöpaine: 0 - 6 bar
- Nimellisaukko: DN 2
- Syöttöjännitteet: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: DIN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: PVC-U, harmaa | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":69,"v":"DN 2"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 110 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 50
- Liitäntätyyppi:Kierre
- Liitäntästandardit:DIN | ISO | NPT
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW617N, messinki
- Syöttöjännitteet:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila: -10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 10
- Syöttöjännitteet: 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: DIN | ISO | NPT
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}
- Väliaineen lämpötila: -10 - 110 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 0,1 - 16 bar
- Nimellisaukko: DN 8
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: DIN | ISO | NPT
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Väliaineen lämpötila: -10 - 110 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 0 - 20 bar
- Nimellisaukko: DN 2
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: DIN | ISO | NPT
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, tarkkuusvalumateriaali"},{"i":1300,"v":"CW617N, messinki"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":20,"v":"20"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":63,"v":"DN 5"},{"i":69,"v":"DN 2"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:5 - 40 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Liitäntätyypit:Kierre
- Runkomateriaalit:1.4435 (316L), umpimateriaali | PP
- Syöttöjännitteet:24 V DC
- IP-luokitus:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"elektro-magnetisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Linearantrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_HUB":[{"i":"0,4","v":"0,4"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 90 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Liitäntätyypit:Kierre | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:DIN
- Runkomateriaalit:PP, vahvistettu | PVC-U, harmaa | PVDF
- Syöttöjännitteet:110–230 V AC/DC | 20–48 V AC/DC | 24 V DC
- IP-luokitus:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Liimausmuhvi"},{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, harmaa"},{"i":259,"v":"PP-H, harmaa"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}