- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 10 till 40 °C
- Drifttryck: 0 till 4 bar
- Dimension: DN 6
- Försörjningsspänning: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Anslutningstyper: Gänga | Limmuff
- Anslutningsnormer: DIN | ISO
- Ventilhusmaterial: PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC | UL-godkänd
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Limmuff"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":4,"v":"4"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 10 till 40 °C
- Drifttryck: 0 till 2 bar
- Dimension: DN 10
- Försörjningsspänning: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Anslutningstyper: Gänga | Limmuff
- Anslutningsnormer: DIN | ISO
- Ventilhusmaterial: PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC | UL-godkänd
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"G\u00e4nga"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":2,"v":"2"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-20 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:10 till 40 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 10 till 50
- Anslutningstyper:Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:DIN | ISO
- VentilhusmaterialPVC-U, grå | PVDF
- Försörjningsspänning:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Limmuff"},{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Mediets temperatur:-20 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:10 till 40 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:DIN
- VentilhusmaterialPVC-U
- Försörjningsspänning:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}
- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 10 till 40 °C
- Drifttryck: 0 till 6 bar
- Dimension: DN 2
- Försörjningsspänning: 12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Anslutningstyper: Gänga
- Anslutningsnormer: DIN | ISO
- Ventilhusmaterial: PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC | UL-godkänd
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"G\u00e4nga"}],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":69,"v":"DN 2"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 110 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 8 till 50
- Anslutningstyp:Gänga
- Anslutningsnormer:DIN | ISO | NPT
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CW617N, mässing
- Försörjningsspänning:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Överensstämmelser:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"G\u00e4nga"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1300,"v":"CW617N, m\u00e4ssing"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur: -10 till 150 °C
- Omgivningstemperatur: -10 till 50 °C
- Drifttryck: 0 till 10 bar
- Dimension: DN 10
- Försörjningsspänning: 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 60 Hz
- Anslutningstyper: Gänga
- Anslutningsnormer: DIN | ISO | NPT
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | CW617N, mässing
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"G\u00e4nga"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1300,"v":"CW617N, m\u00e4ssing"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"}]}
- Mediets temperatur: -10 till 110 °C
- Omgivningstemperatur: -10 till 50 °C
- Drifttryck: 0,1 till 16 bar
- Dimension: DN 8
- Försörjningsspänning: 110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Anslutningstyper: Gänga
- Anslutningsnormer: DIN | ISO | NPT
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | CW617N, mässing
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"G\u00e4nga"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1300,"v":"CW617N, m\u00e4ssing"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Mediets temperatur: -10 till 110 °C
- Omgivningstemperatur: -10 till 50 °C
- Drifttryck: 0 till 20 bar
- Dimension: DN 2
- Försörjningsspänning: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Anslutningstyper: Gänga
- Anslutningsnormer: DIN | ISO | NPT
- Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | CW617N, mässing
- Överensstämmelser: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"G\u00e4nga"}],"ANTRIEBSART":[],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1300,"v":"CW617N, m\u00e4ssing"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":20,"v":"20"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":110,"v":"110"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":63,"v":"DN 5"},{"i":69,"v":"DN 2"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:5 till 40 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimension:DN 8
- Anslutningstyper:Gänga
- Ventilhusmaterial:1.4435 (316L), solitt material | PP
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Kapslingsklass:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"elektro-magnetisch"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":2,"v":"Linearantrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_HUB":[{"i":"0,4","v":"0,4"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 90 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 8 till 20
- Anslutningstyper:Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:DIN
- Ventilhusmaterial:PP, förstärkt | PVC-U, grå | PVDF
- Försörjningsspänning:110–230 V AC/DC | 20–48 V AC/DC | 24 V DC
- Kapslingsklass:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":1,"v":"Limmuff"},{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":259,"v":"PP-H, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"},{"i":48,"v":"UL Recognized US"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}