• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El diafragma GEMÜ código 54 se compone de una lámina de PTFE y un dorso de EPDM reticulado con peróxido que están firmemente unidos (completamente estratificados). Para fluidos muy difusores también hay disponible un dorso de FKM (GEMÜ código 56). En el caso del PTFE empleado, se trata de un PTFE químicamente modificado de la segunda generación, el denominado PTFE TFM™. El diafragma aúna para ello todas las ventajas del material PTFE y la flexibilidad de un diafragma de elastómero. Para optimizar el sistema completo, tanto la lámina de PTFE como el dorso del diafragma se preparan para GEMÜ y se fabrican dentro del grupo GEMÜ.

  • Dorso de EPDM reforzado con tejido
  • Montaje sencillo con pin de caucho vulcanizado (MG 8)
  • Montaje sencillo y definido con pin roscado vulcanizado con tope atornillado integrado (MG 10 hasta MG 100)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Materiales del diafragma:PTFE/EPDM
  • Tamaños de diafragma:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Resistencia al ozono | TA-Luft | USP