• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ-membran kod 54 består av en PTFE-sköld och en peroxidiskt tvärbunden EPDM-baksida som är fast förbundna med varandra (helfodrat). För medier med kraftig spridning finns även en FKM-baksida (GEMÜ kod 56). Den PTFE som används är en kemiskt modifierad, andra generationens PTFE, så kallad PTFE TFM™. Det betyder att membranet förenar alla fördelar med materialet PTFE och flexibiliteten hos ett elastomermembran. För att optimera hela systemet tillverkas både PTFE-skölden och membranets baksida compunderat för GEMÜ och inom GEMÜ-koncernen.

  • EPDM-baksida förstärkt med väv (MG 25 till MG 100)
  • Enkel montering tack vare invulkat gummistift (MG 8)
  • Lätt och tydlig montering tack vare invulkat gängstift med integrerat iskruvningsstopp (MG 10 till MG 100)
  • Mediets temperatur: -10 till 100 °C
  • Steriliseringstemperatur*: max. 150 °C
  • Membranmaterial: PTFE/EPDM
  • Membranstorlekar : 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150

* Beroende på utförande och/eller driftparametrar