Ámbitos de aplicación y sectores industriales
Los ámbitos de aplicación principales de las válvulas de diafragma metálicas asépticas son los procesos estériles en la industria farmacéutica, alimentaria y biotecnológica. También se usan en la manipulación y la distribución de fluidos ultra puros en la industria de semiconductores y microelectrónica, así como en aplicaciones de química fina. Según el diseño, las válvulas son adecuadas para agua altamente purificada (WFI, del inglés Water for Injection), productos químicos ultra puros, para productos intermedios y finales de la industria farmacéutica y biotecnológica, procesamiento de productos alimenticios y la industria química. Las válvulas se pueden esterilizar y son aptas para autoclave siguiendo los parámetros que se dan en las hojas de datos técnicos. Las válvulas de diafragma asépticas se pueden utilizar también como válvulas de regulación en zonas estériles.
Variantes de cuerpo
Además de válvulas con paso recto, GEMÜ ofrece también otras variantes:
Cuerpo de multivía
Configuraciones de válvulas (cuerpos de válvulas unidos entre sí)