GEMÜ 560

Válvula antirretorno, diseño de asiento inclinado

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula antirretorno GEMÜ 560 cuenta con un cuerpo de válvula de asiento inclinado de acero inoxidable. La válvula dispone de un asiento de PTFE o de PFA para proporcionar un cierre hermético. La válvula está disponible con diferentes tipos de conexión.

  • Elevado valor de caudal gracias al diseño de asiento inclinado
  • Siete códigos de conexión diferentes para poder utilizarla en todo el mundo
  • Temperatura del fluido *: -10 hasta 180 °C
  • Presión de trabajo *: 0,2 hasta 25 bar
  • Diámetros nominales: DN 6 hasta 50
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft

Vídeo sobre el producto

How globe valves work

00:37 min
3051 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Otros vídeos