I siti internet di GEMÜ utilizzano dei cookie. Proseguendo con la navigazione nel sito, l’utente accetta questo utilizzo. Per configurare le impostazioni personali, cliccare qui.

GEMÜ 560

Valvola di non ritorno, versione a sede inclinata

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola di non ritorno GEMÜ 560 è costituita da un corpo valvola a sede inclinata in acciaio inox. La tenuta sulla sede della valvola è costituita a scelta da PTFE o PFA. La valvola può essere fornita in diversi tipi di raccordi.

  • Elevati valori di portata poiché a sede inclinata
  • Sette diversi codici attacco per l'impiego universale
  • Tipo di attacco: Attacco
  • ATEX
  • Protezione contro le esplosioni
  • Materiale corpo: 1.4408, fusione d'acciaio inox; 1.4435, microfusione
  • Pressione di esercizio max: 25 bar
  • Temperatura fluidi max: 180 ° C
  • Temperatura fluidi min: -10 ° C
  • Diametri nominali: DN 6; DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')

Video sul prodotto

How globe valves work

00:26 min
5226 Views
Online da 16.09.2015