La válvula de regulación de paso recto de 2/2 vías GEMÜ 565 dispone de un actuador de pistón de acero inoxidable y se acciona neumáticamente. Todas las piezas metálicas del actuador son de acero inoxidable. Está disponible con la función de mando de "normalmente cerrado (NC)". Además del acero inoxidable, para el cuerpo de la válvula se encuentran disponibles diferentes plásticos.
- Apta para fluidos líquidos y gaseosos inertes y corrosivos
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Temperatura del fluido:-20 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:-15 hasta 55 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 3 hasta 15
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Enlaces | Rosca
- Estándares de conexión:DIN
- Materiales del cuerpo:PVC-U | PVDF
- Materiales de la junta del asiento:EPDM | FKM
- Conformidades:EAC
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How globe valves work
00:37 min
3048 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Otros vídeos